ZHCAF71A April   2025  – June 2025 LMK3C0105-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
    1. 2.1 板差异汇总表
    2. 2.2 原理图
    3. 2.3 布局
    4. 2.4 堆叠
  6. 3CISPR-25
    1. 3.1 CISPR-25 总结
    2. 3.2 CISPR-25 结果
      1. 3.2.1 单极
      2. 3.2.2 双锥
      3. 3.2.3 对数周期
      4. 3.2.4 喇叭
  7. 4CISPR-32
    1. 4.1 CISPR-32 总结
    2. 4.2 CISPR-32 结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

CISPR-25 总结

在 3.3V 时,不带屏蔽过孔且布线长度超过 8 英寸的 LMK3C0105-Q1 通过了除 TV Band IV、Analouge UHF、GPS L1 和 GPS L5 之外的所有频带的 5 类标准。为了获得最佳性能,建议使用额外的 GND 过孔和 SSC。

在 1.8V 时,不带屏蔽过孔且布线长度超过 8 英寸的 LMK3C0105-Q1 通过了除 TV Band IV、GPS L1 和 GPS L5 之外的所有频带的 5 类标准。为了获得最佳性能,强烈建议使用额外的 GND 过孔或 SSC。

表 3-2 板差异汇总表
板型号 器件 布线 屏蔽过孔 时钟层 布线长度
1 LMK3C0105-Q1 立即终止 否 L1 66mil
2 LMK3C0105-Q1 立即分支输出 是(400mil 间距阵列) L6 9 - 12in
3 LMK3C0105-Q1 立即分支输出 否 L6 9 - 12in
4 竞品振荡器 立即终止 否 L1 66mil

 CISPR-25 - 3.3V 电源 - 汇总表

图 3-3 CISPR-25 - 3.3V 电源 - 汇总表

 CISPR-25 - 3.3V 电源(带 -0.5% SSC)汇总表

图 3-4 CISPR-25 - 3.3V 电源(带 -0.5% SSC)汇总表

 CISPR-25 - 1.8V 电源 - 汇总表

图 3-5 CISPR-25 - 1.8V 电源 - 汇总表

 CISPR-25 - 1.8V 电源(带 -0.5% SSC)汇总表

图 3-6 CISPR-25 - 1.8V 电源(带 -0.5% SSC)汇总表