ZHCAF71A April 2025 – June 2025 LMK3C0105-Q1
总体而言,型号 2 的表现最好,因为额外的 GND 过孔可为电路创建强大的 GND。在设计可提高 EMI 性能的 PCB 时,请考虑使用 GND 过孔和 SSC 等常见策略。
CISPR-25
在 3.3V 时,不带屏蔽过孔且布线长度超过 8 英寸的 LMK3C0105-Q1 通过了除 TV Band IV(470MHz 至 944MHz)、Analouge UHF(380MHz 至 512MHz 以及 820MHz 至 960MHz)、GPS L1(1567.42MHz 至 1583.42MHz)以及 GPS L5(1156.45MHz 至 1196.45MHz)以外的所有频带的 5 类标准。为了获得最佳性能,建议使用额外的 GND 过孔和 SSC。
在 1.8V 时,不带屏蔽过孔且布线长度超过 8 英寸的 LMK3C0105-Q1 通过了除 TV Band IV、GPS L1 和 GPS L5 之外的所有频带的 5 类标准。为了获得最佳性能,强烈建议使用额外的 GND 过孔或 SSC。
CISPR-32
LMK3C0105-Q1 在所有频带范围内的性能与 XO 相似,并且在 1.8V 和 3.3V 电源电压下,跨 30MHz 至 3000MHz 范围通过了 CISPR-32 B 类标准(无屏蔽过孔且布线长度超过 8 英寸)。