本应用手册重点介绍了对不同测试设置的两项比较:
- 同级比较 LMK3C0105-Q1 和振荡器
- 将 LMK3C0105-Q1的 EMI 性能与五个 Kyocera MC2520Z25.0000C19XSH 振荡器进行了比较。
- 所有输出均为 25MHz LVCMOS 并使用 CL= 5pF 进行端接。
- 振荡器安装在具有相同层叠和电源滤波的板上,并连接到与 LMK3C0105-Q1 相同的容性负载 (CL= 5pF)。
- 振荡器以尽可能短的布线布置到 CL(66mil 英寸),以表示典型用例。
- LMK3C0105-Q1 采用尽可能短的布线(66mil 英寸)来实现最佳典型时钟发生器情况,采用 9-12 英寸布线来实现最差情况(请参阅节 2.3)。
- 不同布局中 LMK3C0105-Q1 的比较
- LMK3C0105-Q1 的 EMI 性能在四种类似的板布局中记录,其中参数发生了一处变化(例如布线长度)(如表 4-11中所述)。
所有板均在德州仪器 (TI) 符合 CISPR-25 和 CISPR-32 标准的 EMI 室设置中进行了测试。