ZHCAF63 June 2024 MSPM0G3507
根据应用不同,现在器件之间的通信方法有很多。当今的 MCU 通常支持多种通信方法。例如、MSPM0 可以在特定器件上支持 UART、I2C、CAN 等。当器件需要通过不同的通信接口传输数据时,我们可以构建一个桥接器。
对于 CAN 和 I2C,CAN-I2C 桥接器充当两个接口之间的转换器。CAN-I2C 桥接器使器件能够在一个接口上发送或接收信息,并在另一个接口上接收或发送信息。
本应用手册介绍了创建和使用 CAN-I2C 桥接器时采用的软件和硬件设计。通过提供 CAN 和 I2C 通信接口,我们可以将 MSPM0G3507 微控制器 (MCU) 作为一种设计。随附的演示使用具有 2Mbps CANFD 和 400kHz 总线速度 I2C 的 MSPM0G3507 来演示如何在通道之间进行数据收发。