ZHCAF63 June   2024 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 连接 CAN 和 I2C 的桥接器
  5. 2实施
    1. 2.1 原理
    2. 2.2 结构
  6. 3软件说明
    1. 3.1 软件功能
    2. 3.2 可配置参数
    3. 3.3 自定义元件的结构
    4. 3.4 FIFO 的结构
    5. 3.5 I2C 接收和传输(透明传输)
    6. 3.6 I2C 接收和传输(协议传输)
    7. 3.7 CAN 接收和传输
    8. 3.8 应用集成
  7. 4硬件
  8. 5应用程序方面
    1. 5.1 结构灵活
    2. 5.2 I2C 的可选配置
    3. 5.3 可选的 CAN 配置
    4. 5.4 CAN 总线多节点通信示例
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

本应用手册介绍了 CAN 转 I2C 桥接器的示例。本文档说明 CAN 转 I2C 桥接器的结构和行为。文中还介绍了软件实现、硬件连接和应用程序用法。用户可以通过修改预定义来配置桥接器。此外,还向用户提供了相关代码。