ZHCAF57 March 2025 CDC6C
CDC6C 具有许多优势,包括频率灵活性、温度稳定性、电源噪声抗扰度等。表 2-1 和 表 2-2 总结了这些优势,并展示了 BAW 振荡器如何解决在使用石英振荡器时发现的设计限制。有关其他信息,请参阅以下应用手册:
| 参数 | BAW | 石英晶体 | 优势 |
|---|---|---|---|
| 频率灵活性 | 单个 IC 通过一次性编程 (OTP) 缓解供应限制,支持大范围频率。 | 输出频率通过机械参数控制,一旦截止,就无法修改这些参数。 | BAW 振荡器 |
| 温度稳定性 | ±10ppm (保持温度范围外的温度稳定性) | ppm 稳定性随温度升高而升高 | BAW 振荡器 |
| 振动 | 典型值为 1ppb/g。满足 MIL_STD_883F 方法 2002 版条件 A | 可超过 10+ppb/g。通常不会通过 MIL-STD 标准。 | BAW 振荡器 |
| 机械冲击 | 变化小于 0.5ppm,高达 1500g。满足 MIL_STD_883F 方法 2007 条件 B | 通常不会通过 MIL-STD 标准。可能会在 2,000g 时失败 | BAW 振荡器 |
| 参数 | BAW 振荡器设计 | 石英晶体限制 |
|---|---|---|
| 电源噪声 | 集成 LDO,可改进电源噪声抑制(500kHz 时 PSRR 为 -72dBc、纹波为 50mV) | 通常没有集成式 LDO |
| 故障间隔平均时间 | 33 亿小时运行时间 | 3300 万小时运行时间 |
| 频率灵活性 | 支持 LVCMOS 型号中从 1MHz 到 200MHz 的任何频率 | 受谐振器晶体的限制;不同的频率需要不同的谐振晶体 |
| 供应链 | 由 TI 内部制造、组装和封装 | 多个第三方制造,可支持不同元件(谐振器、ASIC、封装等)的构建。 |
| 焊盘图案 | 通用——业界通用封装 | 焊盘图案取决于供应商 |