ZHCAF57 March   2025 CDC6C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BAW 概述
    1. 2.1 BAW 结构概述
    2. 2.2 BAW 振荡器的优势
  6. 3IEEE 100Mbps 要求
    1. 3.1 通道 A 上的测试概要
  7. 4CDC6C 时钟 DP83822 评估
  8. 5为不同的以太网 PHY 提供时钟
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

根据所执行的抖动和误码测试,可以观察到以下关键情况。

  • CDC6C 通过了 IEEE 802.3 和 IOL (互通实验室)互操作性测试台的 IEEE 100Mbps 要求
  • BAW 振荡器有助于降低通道 A 和 B 的输出抖动,从而降低以太网 PHY 输出的噪声。
  • BAW 振荡器有助于提高 PHY 性能,进而降低以太网 PHY 的误码率