ZHCAF57 March 2025 CDC6C
德州仪器 (TI) 遵循名为快速以太网联盟第 25 条物理介质相关子层 (PMD) 测试套件版本 3.5 的技术文档中提到的规范。本技术文档由新罕布什尔大学互通实验室 (IOL) 发布。
测试分为两组,分别是有源输出接口 (AOI) 测试(组 1)和有源输入接口 (AII) 测试(组 2)。有关每种规格的更详细说明,请参阅上述文档。
表 3-3 汇总了测试设置和使用 Tektronix 示波器中提供的内置以太网软件完成的测试。
| 测试设置 | 说明 |
|---|---|
| 测试日期 | 2024/05/03 |
| 器件类型 | 以太网 |
| TEKExpress 以太网版本 | 10.2.1.11 |
| TEKExpress 固件版本 | 4.11.0.45 |
| 执行模式 | 实时 |
| 合规性模式 | 是 |
| 整体测试结果 | 通过 |
| 范围信息 | MSO70404C、C600447 |
| 范围 F/W 版本 | 10.12.1,内部版本 26 |
| 回波损耗信号发生器 | AFG31152 |
| 数据探针模型 | P6248 |
| 数据探针序列号 | B022354 |
| 测试名称 | 评估状态 |
|---|---|
| AOI 模板 | 通过 |
| 下降时间(正) | 通过 |
| 下降时间(负) | 通过 |
| 上升时间(正) | 通过 |
| 上升时间(负) | 通过 |
RF 对称性(正) | 通过 |
| RF 对称性(负) | 通过 |
| 过冲(正) | 通过 |
| 过冲(负) | 通过 |
| 差分输出电压(正) | 通过 |
| 差分输出电压(负) | 通过 |
| 振幅对称性 | 通过 |
| 抖动(正) | 通过 |
| 抖动(负) | 通过 |
| 占空比失真 | 通过 |