ZHCAF57 March   2025 CDC6C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BAW 概述
    1. 2.1 BAW 结构概述
    2. 2.2 BAW 振荡器的优势
  6. 3IEEE 100Mbps 要求
    1. 3.1 通道 A 上的测试概要
  7. 4CDC6C 时钟 DP83822 评估
  8. 5为不同的以太网 PHY 提供时钟
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

CDC6C 是一款低功耗 LVCMOS BAW 振荡器,具有集成式整数分频器,可支持从 1MHz 到 200MHz 的任何位置的大频率输出范围。每个频率都使用一次性可编程存储器(简称 OTP)进行编程。CDC6C 还可以使用单个电源轨支持 1.8V-3.3V 的 Vdd 输入,从而允许使用单个 IC 实现多种不同的配置。有关 CDC6C 功能的更多详细信息,请查看 CDC6Cx 低功耗 LVCMOS 输出 BAW 振荡器。为便于此评估,我们使用了 25MHz CDC6C - CDC6CE025000ADLFR。

本文档总结了测试设置和测量结果,强调了以太网 PHY 数据包传输的优势。CDC6C 根据 IEEE 802.3 和 IOL(互通实验室)互操作性测试平台中重点介绍的规格进行测试,以确定 100Base-Tx 器件(在本例中为 DP83822)的优势。