ZHCAF43 March   2025 TAS6584-Q1 , TAS6684-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2SDOUT 配置
    1. 2.1 SDOUT - I2S 配置
    2. 2.2 SDOUT - TDM 配置
  6. 3多器件系统中的 SDOUT 连接
  7. 4输出电流和电压计算
  8. 5总结
  9. 6参考资料

输出电流和电压计算

TAS6x84-Q1 输出电流和电压预测值可通过 SDOUT 数据测量。满量程数字输入的峰值输出电压为 43V/ADC FS,满量程数字输入的峰值输出电流为 30.9A/PWM FS。输出电流和电压预测值的计算方式为:

方程式 1. Isense peak = Current SDOUT × 30.9(A)  
方程式 2. Isense rms = Current SDOUT × 30.9 2 (A)  
方程式 3. Vpredict peak = Voltage SDOUT × 43(V)  
方程式 4. Vpredict rms = Vpredict SDOUT × 43 2 (V)  

负载阻抗还可通过输出电流和电压预测值来计算。下面是一个根据 SDOUT 数据计算电流和电压预测值的示例。通过比例因子从指定时隙获取 CurrentSDOUT 和 VoltageSDOUT 数据,

方程式 5. Current SDOUT = 4.31(%FS)

且

方程式 6. Voltage SDOUT = 12.6(%FS)

输出电流、电压预测值和负载阻抗值为:

方程式 7. Isense peak = 0.0431 × 30.9 = 1.332(A)  
方程式 8. Isense rms = 0.0431 × 30.9 2 = 0.942(A)  
方程式 9. Vpredict peak = 0.126 × 43 = 5.42(V)  
方程式 10. Vpredict rms = 0.126 × 43 2 = 3.83(V)  
方程式 11. R load = Vpredict rms Isense rms = 4.066 (Ω)