ZHCAF43 March   2025 TAS6584-Q1 , TAS6684-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2SDOUT 配置
    1. 2.1 SDOUT - I2S 配置
    2. 2.2 SDOUT - TDM 配置
  6. 3多器件系统中的 SDOUT 连接
  7. 4输出电流和电压计算
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

TI 的数字输入车用 D 类音频放大器 TAS6x84-Q1 支持单独测量各通道的输出电流和电压。TAS6x84-Q1 以 I2S 模式或 TDM 模式通过串行音频输出端口 SDOUT 传输所选数据。本应用手册提供了测量输出电流和电压预测值的应用指南。