ZHCAF43 March 2025 TAS6584-Q1 , TAS6684-Q1
在音频播放过程中,TAS6x84-Q1 内部 DSP 可以根据音频输入、电源电压、模拟增益和数字增益设置来计算各通道的输出电压。该电压定义为 Vpredict,因为这是输出信号电平的比例信号。在音频频带中,扬声器阻抗并非线性,因此即便输出电压相同,输出电流也不是固定的。输出电流检测 Isense 是实际电流的比例调整值。在 I2S 模式或 TDM 模式下监控各通道的输出电流传感,并通过 SDOUT 引脚以最低限度的延迟将测量结果报告给主机处理器。可以在 SDOUT 引脚上传输 Isense 和 Vpredict。可以通过 SDOUT 传输以下数据组:
每个 SDOUT 引脚只能传输一个器件的测量数据。在多器件系统中,多个 SDOUT 引脚可以连接在一起,以共享一条 TDM 线路,从而节省 DSP/SOC 引脚和资源。