ZHCAF39 March 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCT8315A , MCT8316A , MCT8316A-Q1 , MCT8329A
MCF83xx 和 MCT83xx 器件是具有集成电机控制的无代码、易于使用且高度可配置的三相 BLDC 驱动器。这些器件使用内部 EEPROM 来存储电机调优和系统级配置,例如电流限制、电机加速时间、最大速度、PWM 开关频率、电源过压或欠压阈值等。这些存储在内部 EEPROM 中的配置用于在每次上电或唤醒时初始化器件。本应用手册介绍了读取和写入此内部 EEPROM 的程序。