ZHCAF38 March   2025 MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2MSPM0L134x MCU 概览
  6. 3应用
    1. 3.1 楼宇自动化
    2. 3.2 医疗健康和健身
    3. 3.3 个人和便携式电子产品
  7. 4结论

楼宇自动化

许多楼宇自动化系统都包括烟雾探测器和烟雾警报系统。基于 MSPM0L134x 微控制器的烟雾探测器和警报器可在单个器件内处理整个信号链。此外,集成式 TIA 对低电流极为敏感,这使烟雾探测器和警报器对空气中的少量烟雾也能发出响应。集成式 TIA 的低功耗泄漏、整体低功耗要求和这些微控制器的待机功耗模式允许烟雾探测器和警报器在尽可能低的电流电源下正常工作。

图 3-1 展示了一些需要能够同时监控多个传感器的楼宇自动化系统。

MSPM0L1346 楼宇自动化系统图 3-1 楼宇自动化系统