ZHCAF38 March   2025 MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2MSPM0L134x MCU 概览
  6. 3应用
    1. 3.1 楼宇自动化
    2. 3.2 医疗健康和健身
    3. 3.3 个人和便携式电子产品
  7. 4结论

个人和便携式电子产品

由于电池供电型消费类电子产品日益普及,人们对更低功耗和更高充电效率的需求日益提升,功率感应或监控在许多消费类电子产品中变得越来越重要。当然,在电池供电系统中,低功耗的电源监控子系统是一个先决条件。例如,在消费类电子产品使用的电池组或便携式充电器中,用户必须知道剩余电量,才能在电池电量耗尽之前启动充电周期。这款具有集成式 TIA 和成本效益的紧凑型超低功耗 MSPM0L134x MCU 可以检测电池放电期间的电流并跟踪剩余电量。MSPM0L134x MCU 也是各种节能绿色电源应用的核心。例如,不同类型的打印机可以利用这些微控制器来监视功耗,并控制何时将打印机切换到待机模式,从而降低系统功耗。按下按钮或来自微控制器的自动信号可以在需要时将打印机唤醒至全功率模式。

图 3-3 展示了可受益于 MSPM0L134x MCU 的一些应用示例。

MSPM0L1346 打印机和移动电源图 3-3 打印机和移动电源