ZHCAF38 March 2025 MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
超低功耗 MSPM0L134x MCU 采用具有成本效益的超低功耗 (71µA/MHz) 32MHz Arm Cortex-M0+ CPU,在整个温度范围内具有出色的待机低功耗性能 (1µA)(请参阅 图 2-1)。MCU 在待机模式下可以输出多达八个通道的 PWM 信号,并支持多种协议,如 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus、PMBus、FM+。该 12 位 ADC 的转换速率为 1.68MSPS,可实现 11.2 个有效位数 (ENOB) 的精度。MSPM0L1346 器件提供一个支持高速模式和低功耗模式的比较器。MSPM0L134x MCU 配备两个支持跨阻放大器 (TIA) 模式的运算放大器 (OPA)、一个在整个温度范围内精度为 1.2% 的内置高频振荡器、两个 5V 容限开漏 I/O (ODIO)、1.62V 至 3.6V 的宽工作电压范围,以及 7.1mm × 4.9mm 的 VSSOP28 封装尺寸。由于 MSPM0L134x MCU 系列的高集成度,该设计可减少多个分立式元件,从而简化系统设计、优化印刷电路板 (PCB) 的物理尺寸并显著降低物料清单 (BOM) 成本。
图 2-1 MSPM0L134x MCU 方框图集成式低泄漏跨阻放大器 (TIA) 使 MSPM0L134x MCU 能够用于具有成本效益的传感应用。例如,与传统的集成运算放大器相比,集成式跨阻放大器 (TIA) 在检测电流方面具有更有效的能力。此外,通过专用 OPA1_IN0 引脚属性,与 MSPM0L130x MCU 上的 50pA OPA 输入偏置电流相比,MSPM0L134x MCU 跨阻放大器 (TIA) 具有仅为 6pA 的出色输入偏置电流。在这里,设计人员可在 MSPM0L130x 混合信号微控制器 数据表中搜索关键字“仅 MSPM0L134x 器件”来查看 OPA 和 TIA 电气特性参数。此外,用户可以在器件数据表中搜索关键字“仅 MSPM0L134x”来查看 MSPM0L134x MCU 的专用 OPA1_IN0 引脚属性。MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 运算放大器 (OPA) 支持低功耗模式和轨到轨运行,从而增强电流检测能力并延长系统的电池寿命。