ZHCAF38 March   2025 MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2MSPM0L134x MCU 概览
  6. 3应用
    1. 3.1 楼宇自动化
    2. 3.2 医疗健康和健身
    3. 3.3 个人和便携式电子产品
  7. 4结论

摘要

跨阻放大器 (TIA) 是一种专用放大器模式,用于将电流信号转换为电压信号,广泛应用于光电检测、传感器接口和其他需要高灵敏度的应用。这些应用非常需要微控制器 (MCU) 的多功能和可扩展性,以及可缩小系统尺寸的低功耗和集成功能。未来,许多传感应用会呈现出广泛的多样性,每种应用都具有独特的功能和系统资源集。设计人员可以越来越多地转向高度集成且多功能的低功耗微控制器,例如 MSPM0L134x MCU,从而简化系统设计并缩短上市时间。