ZHCAF31B March 2025 – October 2025 AM62L , TPS65214
TPS65214 PMIC 包含五个稳压器:3 个降压稳压器和 2 个低压降稳压器 (LDO)。Buck1 降压转换器能够支持高达 2A 的电流,其余的降压稳压器每个可支持 1A 电流。LDO1 可支持 300mA 的最大输出电流,LDO2 可支持 500mA 的最大输出电流。两个 LDO 都可以配置为负载开关。PMIC 的 VIN 范围在 2.5V 至 5.5V 之间,可以支持通用的 3.3V 或 5V 系统电压。图 2-1 汇总了每个模拟资源的电压和电流能力。TPS65214 PMIC 具有一个 I2C 接口、两个 GPIO 引脚和三个多功能引脚,可提供完整的电源组,为 AM62L SoC 和主要外设供电。
TPS65214 器件有多个不同的可订购器件型号 (OPN),具有独特的 OTP 设置,以支持不同的应用。每个 TPS65214 PMIC 器件可通过器件型号和 TI_DEV_ID / NVM_ID 寄存器字段进行区分。器件型号的数字 #9-10 代表默认 OTP 配置。例如,TPS6521401 具有独特的 OTP 设置,以支持 AM62L SoC 的电压和时序控制要求。