ZHCAF31B March 2025 – October 2025 AM62L , TPS65214
本节中所述的供电网络 (PDN) 提供了优化的电源设计,可实现更小的 BOM 尺寸和更低的成本。该设计使用单个 3.5mm × 3.5mm 电源管理 IC (PMIC) 为所有 SoC 电源域供电。或者,可以使用分立式组件来实现电源设计。图 3-1 展示了 PMIC 实现。此 PDN 可用于不使用仅 RTC 模式和 RTC + IO + DDR 低功耗模式的应用。
亮点:
图 3-2 显示了 PDN#1 的 SoC 和 PMIC 之间的数字连接。图中还显示了需要外部上拉电阻器的数字引脚。可以使用前置稳压器的电源正常信号来驱动 PMIC 使能引脚 (EN/PB/VSENSE)。或者,如果前置稳压器未集成电源正常信号,则可以将该信号上拉至 PMIC_VSYS。PMIC nRSTOUT 可驱动 RTC 上电复位 (RTC_PORz) 和 SoC 主复位 (PORz)。当不支持仅 RTC 模式和 RTC + IO + DDR 低功耗模式时,允许这样做。PMIC_LPM_EN0 可驱动 PMIC MODE/STBY 引脚,将 DC/DC 开关模式从强制 PWM 切换到自动 PFM,并在 DeepSleep 和待机/OS 空闲低功耗模式期间提高电源效率。这是可选的,需要将 PMIC MODE/STBY 引脚配置为“MODE”。