ZHCAF31B March 2025 – October 2025 AM62L , TPS65214
本节介绍 PDN#1 的分立式电源实现方案。对于针对 BOM 尺寸和成本的优化电源解决方案,也可以使用具有与下列器件等效的属性的分立式组件来实现。图 8-1 显示了 5V 输入电源和 LPDDR4 用例的示例电源图。
需要采用适当的逻辑实现方案来满足 SoC 时序要求和复位架构。图 8-3 展示了使用 LM3380 序列发生器和 6 通道开漏缓冲器的示例。以橙色突出显示的连接表示为 SoC 电源轨和系统电源供电的器件的电源正常信号。