ZHCAF28 March   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1网络安全要求简介
    1. 1.1 MSPM0 的网络安全要求
  5. 2MSPM0 调试寄存器简介
  6. 3实施
    1. 3.1 使用邮箱的调试器
    2. 3.2 MCU
      1. 3.2.1 使用和配置 Nonmain
      2. 3.2.2 MSPM0 软件实现
  7. 4执行
    1. 4.1 首次刷写
    2. 4.2 访问锁定的 MCU
  8. 5如何自定义密码
    1. 5.1 密码
    2. 5.2 密码长度
  9. 6总结
  10. 7参考资料

执行

本节提供了关于如何实现加密调试功能的分步说明。

所用材料:

  • CCS IDE
  • 一个代码项目
  • 两个可定制的 CCS 脚本
  • XDS110 硬件

客户自己的应用程序位于 main.c 中。特定应用程序连接到 节 3.2.2 中提到的 MCU 功能软件,并且位于启动文件中。此外,请注意 .cmd 文件也发生了变化。

CCS 脚本用于将调试器设置为发送相关的邮箱消息,以支持整个连接工作流程和密码发送。

注: TI 提供了代码项目和 CCS 脚本,其中包含的演示代码可实现受密码保护的调试功能。如果用户需要进一步的帮助,请联系 TI 代表。