ZHCAF27 March 2025 BQ27Z558 , BQ27Z561 , BQ27Z561-R1 , BQ27Z561-R2 , BQ27Z746 , BQ27Z758 , BQ28Z610 , BQ28Z610-R1 , BQ34Z100-G1 , BQ34Z100-R2 , BQ4050 , BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2 , BQ40Z80 , BQ41Z50 , BQ41Z90
对于 SHA256 而言,有两种生成密钥的方式,一种是输入 2 个挑战码,然后根据这些挑战码生成密钥;另一种是输入一个预先生成的密钥。
第 1 步:下载并安装 BQKEYPACKAGER。
第 2 步:打开 BQKEYPACKAGER 并选择正确的身份验证方案和相应的器件。在本示例中,我们选择了 SHA256 密钥 BQ9035。
第 3 步:输入 2 个挑战码或一个预先生成的密钥。在本例中,2 个挑战码输入分别为 12345678901234567890123456789012345678901234 和 09876543210987654321098765432109876543210987。在本例中,预先生成的密钥为 AAAA1111BBBB2222CCCC3333DDDD4444EEEE5555FFFF66667777888899990000。
第 4 步:为生成的 .bqk 文件输入一个密码,并输入任何想要在 BQKEYPROGRAMMER 中显示的注释内容。对于这些示例,密码为 example1234567890,注释为 example。
第 5 步:选择 Create bqKey file,然后选择输出目标位置和文件名。如果使用 SHA256 挑战码方法,在创建文件之后,会弹出一个显示完整生成密钥的窗口。在本例中,输出密钥为 CA1194A558362B5FA6E7887DA7B41EC65481031C133249274853B0559D887BA3。
图 1-3 使用 BQ9035 的 SHA256 挑战码示例
图 1-4 使用 BQ9035 的 SHA256 密钥示例
图 1-5 SHA256 生成的密钥输出