ZHCAF27 March   2025 BQ27Z558 , BQ27Z561 , BQ27Z561-R1 , BQ27Z561-R2 , BQ27Z746 , BQ27Z758 , BQ27Z846 , BQ27Z855 , BQ28Z610 , BQ28Z610-R1 , BQ34Z100-G1 , BQ34Z100-R2 , BQ4050 , BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2 , BQ40Z80 , BQ41Z50 , BQ41Z90

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1使用 BQKEYPACKAGER 生成密钥文件
    1. 1.1 SHA1 流程
      1. 1.1.1 如何计算 SHA1 密钥
    2. 1.2 SHA256 流程
    3. 1.3 ECC 流程
  5. 2使用 BQKEYPROGRAMMER 将密钥编程到电量监测计中
  6. 3在生产环境中对密钥进行编程
  7. 4总结
  8. 5参考资料

使用 BQKEYPACKAGER 生成密钥文件

BQKEYPACKAGER 仅供 OEM 使用以用于封装打包身份验证密钥。输入身份验证密钥时,需要同时输入一个密码,用于在算法中对文件进行加密。使用 BQKEYPROGRAMMER 或 BQSTUDIO 进行测试后,OEM 可将创建的文件和密码发送给电池组制造商。德州仪器 (TI) 电池电量监测计具有 3 种身份验证方法:SHA1、SHA256 和 ECC。

BQKEYPACKAGER 工具的输出是一个 .bqk 文件。该文件是使用此工具生成的密钥经过加密后的输出结果。对于封装的 .bqk 文件,有 2 个输出选项。可以是一个包含完整密钥的单个文件,也可以是两个单独的文件(每个文件各包含密钥的一半,即密钥的 F 部分和 C 部分)。在生产环境中对密钥进行编程时,可以一次编程一半密钥,也可以同时对两部分密钥进行编程。因此,在生产过程中,密钥的不同部分能够在不同的时间和地点分别进行编程。例如,在您的一个生产流程中,电池组要经过两家制造商的处理。可以为每个制造商都分配一半的密钥用于编程到电量监测计中。由此可以提高密钥的安全性,只有 OEM 或设计人员拥有完整密钥,任何制造商都只拥有部分密钥。

注: 德州仪器 (TI) 对于分别使用 BQKEYPACKAGER 或 BQKEYPROGRAMMER 进行封装或编程的任何密钥的安全性概不负责。用户有责任确保密钥的安全,并对能够访问密钥任何部分的各方数量加以限制。
 密钥拆分生产示例图 1-1 密钥拆分生产示例