ZHCAF22 February   2025 ADC12DJ5200RF

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2相干采样
  6. 3相干计算
  7. 4非相干采样
  8. 5为什么需要窗口函数
  9. 6常见的 FFT 错误
  10. 7总结
  11. 8参考资料

相干计算

现在,需要进行一些数学计算。在之前的 FFT 图示例中,ADC12DJ5200RF 采用的 ADC 采样频率 (Fs) 为 5,200MSPS(65,536FFT 个点),模拟输入频率为 1,011MHz。通过计算可知,模拟输入频率为 1011.102295MHz。在信号发生器与数据采集软件中输入该频率。

进行该等计算的一种方法是下载德州仪器 (TI) 高速数据转换器专业软件,该软件是一个用于评估德州仪器 (TI) 高速数据转换器与模拟前端平台的 GUI。

选择“测试参数”左下角的“相干频率自动计算”后,该软件能够自动计算出准确的相干频率。

相干输入频率计算公式如下所示。该公式有三个主要参数:

  • Fs – ADC 采样频率。
  • N – FFT 点数。n 必须是一个可以用 2 的幂表示的数字(例如:1,024、2,048 或 4,096)。
  • Fin – 模拟输入频率。

将 ADC12DJ5200RF 的值代入该等参数以后,能够得出:

  • Fs = 5,200MHz。
  • N = 65,536。
  • Fin = 1,011MHz。

首先,需要计算 FFT 频带大小或频率分辨率,通常称为分辨率带宽 (RBW)。RBW 是 FFT 图显示的两个频率频带之间的最小差值,表示为 方程式 1。

方程式 1. R B W   =   F s N = 5200 M H z 65536 =   79345 . 704   H z

接下来,计算 Fin 为 1,011MHz 方程式 2时对应的 FFT 频带号。

方程式 2. b i n   n u m b e r   =   F i n R B W   =   12741 . 710769

能够发现,频段号并非整数值,这意味着,1,011MHz 信号的能量并非集中在单个 FFT 频段;也会泄漏到相邻频段。要获得相干采样,就要对输入信号进行频段居中处理,即:将所有能量集中在一个频段。

要获得频段居中(相干)信号,就必须将频段号四舍五入为整数。在该示例中,对频段号四舍五入后,可以得到 12,742。

接下来,根据四舍五入后的频段号,重新计算 Fin 值,获得相干输入频率(公式 3):

方程式 3. coherent Fin = round (bin number) × RBW = 12,742 × 79345.703125Hz = 1011.0229492MHz

方程式 3 计算出的 Fin 值是相干的,但可以通过选择一个质数频段号的方式进一步优化 FFT 性能测量。这样,就能够消除信号量化的周期性;换句话说,能够防止 ADC 周期性地沿输入信号一次又一次地击中相同编码。此外,选择质数频段号能够防止谐波相互叠加,效果如 图 3-1 所示。

 不使用质数频段号的相干采样图 3-1 不使用质数频段号的相干采样

接下来,可能需要修改 方程式 3,并且对频段号进行四舍五入,得到最接近质数的整数频段号。现在,可以重新计算,得到 Fin 方程式 4。

方程式 4. coherent Fin = nearest prime number (round (bin number)) × 𝑅𝐵𝑊 ≥

再次使用该示例,先前得到的最接近质数的频段号由 12,742 变为 12,743。将示例值代入 方程式 4,利用最接近质数的频段号重新计算的 Fin 变为:

方程式 5. coherent Fin = 12,743 × 79345.703125Hz = 1011.1022949MHz

图 3-2 显示了通过选择质数频段号改进的 FFT 测量结果。注:高阶谐波不再像 图 3-1 中那样相互叠加,因此能够对 ADC 进行更精确评估。

 使用质数频段号的相干采样图 3-2 使用质数频段号的相干采样