ZHCAF22 February 2025 ADC12DJ5200RF
计算 FFT 时,需假定信号的整数周期数需要与 FFT 中分析的样本数相匹配。此外,如果将采样波形首尾相连,就能够产生一个连续的采样信号。图 5-1 展示了一个相干信号的例子,该信号在 1,024 个样本数据集中完成了五个周期。注意正弦波的起点与终点是如何无缝融合的,从而创建一个没有间断、跳跃或不连续情况的连续信号。
图 5-1 相干信号图 5-2 展示了一个非相干正弦波信号。能够发现,正弦波的起点与终点并未重合,如果将它们首尾相连,可能会导致巨大的不连续性。最终得到的信号也只能是非相干信号,并且能够发现,FFT 测量的信号功率变得非常模糊。
图 5-2 非相干信号这种情况下,应用窗口函数后,能够发现相干采样与非相干采样之间的区别。窗口函数(例如:Blackman-Harris、Hamming 等)具有与之相关的特定形状,也具有可供选择的多种不同函数。德州仪器 (TI) 的高速数据转换器专业软件默认采用 Blackman-Harris 窗口函数。将窗口函数与非相干信号相乘,并且在两端置零,就能够消除任何不连续性,创建更准确的 FFT 图。图 5-3 显示了 Blackman-Harris 窗口函数的大致轮廓。
图 5-3 Blackman-Harris 窗口函数将非相干信号(如 图 5-2 所示)与窗口函数(如 图 5-3 所示)相乘以后,输出函数就成了非相干信号(如 图 5-4 所示)的窗口版本。能够发现,两端同时置零,端点之间不存在不连续性。
图 5-4 非相干信号与窗口函数相乘