ZHCAF22 February 2025 ADC12DJ5200RF
相干采样通常是指将一个信号发生器上采样时钟使用的 10MHz 基准输出,连接到另一个信号发生器上,用作模拟输入信号的 10MHz 基准输入。仅仅将两个信号发生器连接在一起不一定意味着信号发生器会自动进行相位锁定,因此要真正实现基准锁定,还需要在信号发生器菜单选择中选择、启用或启动带 10MHz 基准输入的信号发生器。
信号发生器通常会显示 EXTREF 等信息,这表示两台信号发生器已实现基准锁定。请参阅 图 2-1。
图 2-1 FFT 数据采集的典型测试测量设置接下来,在 FFT 采集中选择“无窗口”或“矩形窗口”,输入 ADC 采样率,并且在数据采集程序或图形用户界面 (GUI) 中设置 FFT 点数。确保数据采集板硬件能够处理所设 FFT 点数。然后,确定并且计算确切的模拟输入频率,在信号发生器中输入该频率;也可以在数据采集软件中输入该频率。图 2-2 展示了一个利用德州仪器(TI) ADC12DJ5200RF 进行有效相干采样的 FFT 数据采集的示例。
图 2-2 使用相干采样的 ADC12DJ5200RF FFT 图示例相干采样能够确保所有 FFT 点位于频段中心,即:基波与谐波能量仅驻留在 FFT 的一个频段或点上,并且可以精确地放置在该位置,以便进行信噪比 (SNR) 与无杂散动态范围 (SFDR) 等测量计算。图 2-3 是基波频带附近的 FFT 放大图。注:基波水平为 -1dBFS,与 FFT 图所示水平相同。
图 2-3 使用相干采样的 ADC12DJ5200RF 基波频段附近放大 FFT 图示例