ZHCAF20A February   2025  – August 2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2. 1设计说明
  3. 2所需外设
  4. 3设计步骤
  5. 4设计注意事项
  6. 5软件流程图
  7. 6器件配置
  8. 7应用代码
  9. 8移植指南
  10. 9修订历史记录
  11.   商标

设计注意事项

  1. 通信速度。
    1. 提高这两个接口的速度可增加数据吞吐量,减少数据冲突的可能性。
    2. 如果 I2C 速度提高,则需要根据 I2C 规范调整外部上拉电阻以允许通信。一般而言,10kΩ 适用于 100kHz 频率。较高的 I2C 总线速率需要值较低的上拉电阻。对于 400kHz 通信,请使用更接近 4.7kΩ 的电阻。
    3. 为提高桥接器利用率,有必要对该代码进行进一步优化。其他优化包括更高的器件运行速度、多个传输缓冲器或简化状态机。
      注: 图 1-1 示例仅使用 100kHz (I2C) 的默认速度进行了测试。
  2. 检查两个外设所使用的引脚。有些引脚需要特别注意,例如开漏引脚。