ZHCAF20A February 2025 – August 2025 MSPM0G3507
该子系统用作 SPI 转 I2C 桥接器。在该子系统中,MSPM0 器件是 SPI 外设和 I2C 控制器。当 SPI 控制器向桥接器 SPI 外设传输数据时,外设会收集接收到的所有数据。一旦外设达到预期的最大消息数,外设就会使用 I2C 控制器传输数据。该器件会发送 I2C 传输请求并等待 I2C 目标器件提供 I2C 数据。I2C 控制器完成数据读取后,桥接器会等待 SPI 控制器发送从桥接器读取数据的请求。最后,桥接器通过其 SPI 外设传输从 I2C 控制器接收到的数据。