ZHCAF20A February   2025  – August 2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2. 1设计说明
  3. 2所需外设
  4. 3设计步骤
  5. 4设计注意事项
  6. 5软件流程图
  7. 6器件配置
  8. 7应用代码
  9. 8移植指南
  10. 9修订历史记录
  11.   商标

设计步骤

  1. 子系统工程位于 MSP 子系统文件夹的 M0 SDK 中。
  2. 在 SysConfig 中设置 I2C 模块。将器件置于控制器模式,并将其余设置保留为默认值。现在,导航到“中断”配置选项卡并启用 TX Done 和 RX_FIFO_TRIGGER 中断。
  3. 在 SysConfig 中设置 SPI 模块。将器件置于 SPI 外设模式,并将其余设置保留为默认值。现在,导航到“中断”配置选项卡并启用“接收”和“传输”中断。
  4. 将最大数据包大小定义为所需的数据包大小。