ZHCAF17 February   2025 TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2优化方法
    1. 2.1 引导加载程序从 OSPI 引导介质切换到 SBL
    2. 2.2 Linux 器件树优化
    3. 2.3 文件系统切换到超小型 rootfs
    4. 2.4 Vision_apps 框架优化
    5. 2.5 成像框架优化
    6. 2.6 Vision_apps SRV 应用重新设计
  6. 3详细设计过程
    1. 3.1 Linux 集成 (PSDKLA)
    2. 3.2 成像集成 (PSDKRA)
    3. 3.3 Vision_apps 集成 (PSDKRA)
    4. 3.4 PDK 实现 (PSDKRA)
      1. 3.4.1 针对 OSPI 引导模式构建 R5 SBL
      2. 3.4.2 构建 combined_appImage
      3. 3.4.3 复制 TIFS 和 phy 调优参数
    5. 3.5 将二进制文件刷写到 OSPI
    6. 3.6 在 SD 卡上使用超小型 rootfs 安装 vision_apps 的步骤
    7. 3.7 将测试数据复制到 SD 卡(仅限一次)
    8. 3.8 init 脚本
    9. 3.9 将文件系统从 SD 移动到 eMMC
  7. 4日志
  8. 5总结
  9. 6参考资料

将文件系统从 SD 移动到 eMMC

在 TDA4-EVM 上引导至 Linux 命令提示符:

  1. 格式化 emmc 并执行以下命令,将文件系统从 MMC-SD 复制到 eMMC。
    mkdir /mnt/emmc
    mkdir /mnt/sd
    mount /dev/mmcblk0p2 /mnt/emmc
    mount /dev/mmcblk1p2 /mnt/sd
    cp -r /mnt/sd/* /mnt/emmc
    sync
  2. 完成上述步骤后,您可以通过应用下面的补丁,从 DT 优化 MMC-SD aka sdhci1 节点。

    0003-Linux-eMMC-filesystem.patch

  3. 将 SD 卡插入 ubuntu 宿主机。构建 dtb 并使用最新的 DTB 更新 combined_appImage。
    cd $PSDK_LINUX_PATH/board-support/linux-5.10.162+gitAUTOINC+76b3e88d56-g76b3e88d56
    git apply 0003-Linux-eMMC-filesystem.patch
    make linux-dtbs
    cd $PSDK_RTOS_PATH/pdk_jacinto_08_06_00_31/packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage
    make clean
    make BOARD=j721e_evm HLOS_BOOT=optimized
    cp $PSDK_RTOS_PATH/pdk_jacinto_08_06_00_31/packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage/bin/j721e_evm/combined_opt.appimage /media/$USER/BOOT
    sync
  4. 现在,将 SD 卡插入 TDA4-EVM 并将新的 combined.appimage 刻录到 OSPI:
    sf probe
    fatload mmc 1 ${loadaddr} combined_opt.appimage;
    sf update $loadaddr 0x100000 $filesize;
  5. 给电路板断电。
  6. 切换到 OSPI。
  7. Dip 开关设置:
    1. SW8:00000000
    2. SW9:01000000
  8. 启动电路板。
  9. SRV 演示可以在大约 2.6 秒内启动。