ZHCAF13 February 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
LIN(本地互连网络)总线是一种基于 UART/SCI(通用异步收发器/串行通信接口)的低成本串行通信协议。由于成本低廉,它作为 CAN 的子线被广泛应用于汽车领域。如 图 1-1 所示,LIN 通信采用单命令器和多响应器架构,MCU 使用 UART 接口结合 LIN 收发器在节点之间进行通信。
与大多数网络协议类似,LIN 被正式定义为一个多层系统,从物理接口到应用层各不相同,如 图 1-2 所示。节点应用层向下一层传输信号和消息,并通过协议层将它们封装成帧格式,然后通过 LIN 总线传输给其他节点。
本应用说明重点介绍使用 MSPM0 实现 LIN 基本功能的方法。具体而言,介绍了 MSPM0 如何与 LIN 驱动程序配合实现协议层和物理层功能,以帮助快速开发软件项目。