ZHCAF04 February 2025 CD4053B , CD74HC4066 , SN74LVC1G3157 , SN74LVC1G66 , TMUX1219 , TMUX4053 , TS5A3166 , TS5A3167
为了使传感器数据处理具有成本效益,系统设计人员通常将双向模拟多路复用器与运算放大器结合使用以创建输入接口。这种组合允许一个多路复用器连接到多个下游信号路径,每个路径都具有不同的运算放大器增益配置。这种组合提高了单个传感器的数据传输效率并增强了功能。
当运算放大器(如 TLV9004)的输入电阻明显大于多路复用器的关断电阻时,可能会出现问题。如果在系统设计过程中不考虑这些兼容性问题,则多路复用器的未选择信号路径上可能会出现电压误差。这会导致将错误的电压读数传输到下游的各种数据处理器件,从而导致应用中出现测量误差。
要防止该应用中未选择的信号路径上可能出现电压误差,设计人员可以采用泄放开关,结合使用与运算放大器并联放置的下拉电阻器。这种方法非常有效,因为当泄放开关闭合时,下拉电阻器会与运算放大器的输入电阻并联。这种布置会改变多路复用器的关断电阻与运算放大器负载电阻之间的电阻比。因此,关断电阻大于负载电阻,从而使多路复用器上的电压降更大。这样可降低运算放大器输入端的电压,从而有效地对运算放大器输入端的悬空节点或高阻抗节点放电。最终,如果使用了强下拉电阻器,则在未选择的信号路径上的运算放大器输入端观察到的电压可能约为 0V。
要实现该解决方案,必须在未选择信号路径时连接泄放开关,在选择了信号路径时断开泄放开关。这样,系统就能通过所选的多路复用器信号路径将正确的电压读数从传感器传输到运算放大器。图 2 和图 3 展示了泄放开关解决方案的实现,而图 4 展示了该解决方案的系统实现。此外,系统设计人员也可以在其应用中使用泄放多路复用器来连接下拉电阻器。图 5 说明了如何使用多路复用器来连接和断开多个下拉电阻器。
为帮助设计人员了解多路复用器关断电阻和运算放大器输入电阻之间的关系,并估算其应用所需的泄放电阻,在未选择多路复用器信号路径时,他们应首先确定运算放大器输入端的可接受电压电平。
确定该电压电平后,他们就可以使用多路复用器的最大关断漏电流以及未选择信号路径的可接受电压电平来估算所需的泄放电阻。
例如,如果未选择的信号路径上可接受的电压为 0.2V,而多路复用器的最大关断漏电流为 1000nA,那么通过重新排列欧姆定律 (V/I = R),可以发现泄放电阻需要小于 200 千欧姆。
器件型号 | 电源电压范围 (V) | 配置 | 通道计数 | 控制逻辑 |
---|---|---|---|---|
TS5A3166 | 1.65V 至 5.5V | 1:1(SPST) 开关 | 1 | 高电平有效 |
SN74LVC1G66 | 1.65V 至 5.5V | 1:1(SPST) 开关 | 1 | 高电平有效 |
CD74HC4066 | 2 至 10V | 1:1(SPST) 开关 | 4 | 高电平有效 |
TS5A3167 | 1.65V 至 5.5V | 1:1(SPST) 开关 | 1 | 低电平有效 |
TMUX1219 | 1.08 至 5.5V | 2:1(SPDT) 多路复用器 | 1 | 高电平有效和低电平有效 |
SN74LVC1G3157 | 1.65V 至 5.5V | 2:1(SPDT) 多路复用器 | 1 | 高电平有效和低电平有效 |
TMUX4053 | 5 至 24V | 2:1(SPDT) 多路复用器 | 3 | 高电平有效和低电平有效 |
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2025 德州仪器半导体技术(上海)有限公司