ZHCAF01 September 2024 TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
但是在实际情况中,即使启用了全局加载和一次性加载,也偶尔会观察到一些意外的 PWM 行为。即使这些行为由罕见的临界情况引起,并且它们的发生概率也很低,但仍可能造成严重损坏,尤其是在重要的电源应用中。
在实际的 LLC 应用中,为了达到更好的瞬态性能,开关频率范围选择为宽范围。例如,20kHz 至 200kHz 是服务器 PSU 行业通常使用的开关频率,而 100kHz 是典型的控制环路 ISR 频率。在 LLC 以低开关频率工作的瞬态期间,可能会在同一开关周期内发生多个控制 ISR。按照建议的一次性加载操作,在第一个控制 ISR 中将 GLDCTL2[OSHTLD] 设置为 1。在下一个 CTR=PRD 时,将会响应全局加载,并清除 GLDCTL2[OSHTLD]。但是,由于开关频率较低,第二个控制 ISR 发生在开关周期结束之前。由于 GLDCTL2[OSHTLD] 已设置,因此一旦 CTR 等于 PRD,就会发生影子到活动加载。在这种情况下,一次性加载将不工作,并且可能发生 PWM 障碍,如 节 2.1 中所述。