ZHCAEX9A January   2025  – September 2026 TMCS1123 , TMCS1123-Q1 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1127-Q1 , TMCS1133 , TMCS1133-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2带有相应铜接线片的 TMCS EVM 的初始检查
    1. 2.1 单个 EVM
    2. 2.2 3oz和 4oz 铜单面板的初始检查
      1. 2.2.1 TMCS1123EVM 3oz 和 4oz 单面板
      2. 2.2.2 TMCS1143EVM 3oz 和 4oz 单面板
  6. 3试验设置与讨论
  7. 4情况 1:覆铜重量
    1. 4.1 TMCS1123EVM 各种不同的铜重量
    2. 4.2 TMCS1143EVM 各种不同的铜重量
  8. 5情况 2:多边形大小
    1. 5.1 TMCS1123EVM 多边形尺寸变化
    2. 5.2 TMCS1143EVM 多边形尺寸变化
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

带有相应铜接线片的 TMCS EVM 的初始检查

每个 TMCS EVM 系列都附带一对基于其电流额定值的铜接线片,只要针对特定信号使用了正确规格的电缆,它们能够将电流安全地传输到 EVM。
  • TMCS1123、TMCS1126、TMCS1127 和 TMCS1133 EVM 都附带 Panduit CB70-14-CY 90A 额定铜接线片。
  • TMCS114x 系列 EVM 均附带 Penn Union SLU125 125A 额定铜接线片。