ZHCAEX9A January   2025  – September 2026 TMCS1123 , TMCS1123-Q1 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1127-Q1 , TMCS1133 , TMCS1133-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2带有相应铜接线片的 TMCS EVM 的初始检查
    1. 2.1 单个 EVM
    2. 2.2 3oz和 4oz 铜单面板的初始检查
      1. 2.2.1 TMCS1123EVM 3oz 和 4oz 单面板
      2. 2.2.2 TMCS1143EVM 3oz 和 4oz 单面板
  6. 3试验设置与讨论
  7. 4情况 1:覆铜重量
    1. 4.1 TMCS1123EVM 各种不同的铜重量
    2. 4.2 TMCS1143EVM 各种不同的铜重量
  8. 5情况 2:多边形大小
    1. 5.1 TMCS1123EVM 多边形尺寸变化
    2. 5.2 TMCS1143EVM 多边形尺寸变化
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

情况 2:多边形大小

析的第二种情况是,在相同电流扫描条件下减小多边形尺寸。从上面可以看出,4oz 铜重量剖面是本实验的起点,因为这是完整的 100% 平面拓扑。对于 TMCS1123EVM 而言,每个通向输入端的多边形 PCB 面积约为 900mm2,相当于两个 2 层 4oz 过孔拼接平面的 1800mm2。根据这个基础计算,计算出该区域 40%、60% 和 80% 的比例,并将这些区域从 PCB 中移除,同时保持设计的 PCB 多边形覆铜形状。对于每个接受测试的 EVM 系列,都采用了相同的操作流程,因为它们的输入多边形面积起始值并不相同。