ZHCAEV5 December   2024 DRV8210 , DRV8220 , TLV9061

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2演示硬件
  6. 3测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

本应用手册为烟雾报警器发声器提供了一种低功耗且具有成本效益的设计,可满足 NFPA 72 要求,并提供两种输出频率(500Hz 和 3kHz),这些输出频率经证明是适合放置在睡眠区的有效设计。此外,采用这一相同的硬件设计可通过固件实现音频播放。与分立式实现相比,使用 H 桥驱动器具有多项优势,例如低功率耗散,以及高 SPL 输出(由于压电体的差分驱动而产生,从而无需昂贵的自动变压器磁性元件)。

虽然本应用手册中未详细介绍,但有一种使用 TPS8802 模拟 AFE 的设计可以替代烟雾报警器。TPS8802 包括一个 H 桥喇叭驱动器(可选择用于 2 端子或自谐振 3 端子压电驱动)和一个升压转换器。在这种情况下,本演示中显示的 TLV61046A 和 DRV8220 被 TPS8802 中包含的功能取代。