ZHCAEV5 December 2024 DRV8210 , DRV8220 , TLV9061
烟雾报警器发声器的许多当前设计都采用分立式电路实现,可能需要多个发声元件来根据具体应用产生不同的音调,这就导致功耗和设计成本增加。本应用手册介绍了一种三芯片设计,用于实现低成本、低功耗烟雾报警器发声器子系统,该子系统使用具有低功耗睡眠模式的 DRV8220 低电压 H 桥电机驱动器和具有 Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU 的 MSPM0G350x 混合信号微控制器提供双频输出以及音频播放。所展示的设计满足烟雾报警器的 SPL 要求并提供宽输出频率范围,它采用单个压电元件,在该范围内具有大致平坦的响应。