ZHCAEV5 December   2024 DRV8210 , DRV8220 , TLV9061

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2演示硬件
  6. 3测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

引言

烟雾报警器提供标准的 3kHz 信号,事实证明,该信号可在人们清醒时有效地提醒他们注意危险;然而,事实证明,对于熟睡的人或听力受损的人,该频率并不是最有效的频率。2010 年版 NFPA 72《美国国家火灾报警和信令规范》引入了低频发声器 一词,经证实,这些发生器对睡眠区 人员、听力受损人员以及受药物或化学品影响的报警效果最为显著。酒店、出租公寓、宿舍、公寓楼、日托设施和医院等区域被标记为睡眠区,低频发声器在这些区域具有出色的唤醒效果。事实证明,与标准的 3kHz 信号相比,520Hz 方波信号频率在发生火灾时唤醒高风险人群的效果最好。包含 520Hz 频率信号通常会增加成本,因为需要更大的功耗才能产生低频。这通常需要使用不同的发声器元件和驱动器电路。烟雾报警器可以采用单个发声器元件和驱动电路,警报音由固件选择,从而优化设计成本。