ZHCAEV5 December 2024 DRV8210 , DRV8220 , TLV9061
使用图 3-1 中所示的设置对演示硬件的 SPL 性能进行了测试。Radio Shack SPL 仪表求出了距离压电式发声器 1m 处的声值。
图 3-1 使用 Radio Shack SPL 仪表执行的 SPL 测试设置在 SPL 测量中,在 100Hz 至 4.1kHz 范围内进行扫频以进行求值。图 3-2 所示为相关结果。可以看出,在所述的频率范围内,本演示的 SPL 范围为 80dB 至 100dB。更重要的是,频率 ≥ 520Hz 时的 SPL 至少为 88dB。这些结果表明,本演示能够使用单个压电式扬声器元件和固定电路设计以可接受的 SPL 等级产生多种声频,以便播放音频和不同的警报音。
图 3-2 采用 Radio Shack SPL 仪表在距离压电式发声器 1m 处执行 DRV8220 和 MSPM0G 的烟雾报警器 SPL 测量测试结果