ZHCAET2A October   2020  – December 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2太阳能串式逆变器
    1. 2.1 直流/直流 MPPT 的功率级
    2. 2.2 电池端口直流/直流的功率级
    3. 2.3 用于单相直流/交流的功率级
    4. 2.4 三相直流/交流功率级
  6. 3未来技术和趋势
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

总结

对于特定的应用和用例,所有拓扑都各有优缺点。电源拓扑的最终选择归结为特定电源转换器模块的预期用例,即输入和输出参数、目标功率级别、效率和功率密度目标等等。大功率三相商用逆变器可以采用复杂的多级三相 PFC 级和直流/直流级来提供越来越多的电力,但单相住宅逆变器可采用更简单的非隔离式拓扑。储能型逆变器是非常先进的技术,因此双向性成为电池端口的直流/直流转换器和电网转换器的关键。宽带隙器件和高性能微控制器的使用使元件尺寸更小、功率密度更高、效率更高、功能更强,从而为产品带来更多优势。