ZHCAET2A October   2020  – December 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2太阳能串式逆变器
    1. 2.1 直流/直流 MPPT 的功率级
    2. 2.2 电池端口直流/直流的功率级
    3. 2.3 用于单相直流/交流的功率级
    4. 2.4 三相直流/交流功率级
  6. 3未来技术和趋势
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

太阳能串式逆变器

图 2-1 展示了太阳能串式逆变器的典型架构。

 太阳能串式逆变器方框图图 2-1 太阳能串式逆变器方框图

图 2-1 所示,串式逆变器中有三个主要电源块。第一级是单向直流/直流转换器级,用于将可变串输出转换为适合后续级的稳定高压直流链路。第二级是双向直流/直流功率级,第三级是双向直流/交流逆变器级。对于单相系统,直流总线电压通常为 400VDC。对于三相系统,直流总线电压约为 800VDC,甚至高达 1500VDC。第一个直流/直流级还能够为一个完整串执行最大功率点跟踪 (MPPT)。它只需通过更改整个串上的电压和电流来搜索最大功率。然后,该直流总线电压通过直流/交流逆变器功率级转换为电网电压电平的交流电压。在当今的系统中,交流/直流被构建为双向 PFC/逆变器,可以运行连接到电池储能系统的直流/直流功率级,并允许对 ESS 进行双向充放电。

更详细的太阳能串式逆变器方框图可在 TI 的串式逆变器 应用页面上找到。