ZHCAET2A October 2020 – December 2024
面向储能系统的串式逆变器和功率转换系统正在推动脱碳过程的发展。成本、设计尺寸和效率是将这些终端设备提升到新水平的重要指标。通过引入 SiC 和 GaN 等宽带隙技术,可以在更高的开关频率下运行,从而提高功率密度和减小外形尺寸,缩小无源器件的尺寸,从而降低系统成本。凭借丰富的 GaN 器件产品系列,TI 已准备好通过先进的产品来支持这一趋势。如需了解更多相关信息,请访问 TI 的氮化镓 (GaN) 功率级 应用页面。
可以观察到的另一个趋势是将直流总线额定值增加到 1500V 至 2000V。通过做到这一点,能够以更低的电流实现更高的功率等级,从而影响系统中的损耗。不过,这要求对系统元件的隔离要求和器件额定值进行适当的选择。
从两电平转换器迁移到多级转换器有助于增加直流总线电压,并有效改善共模抑制,从而使 EMI 滤波器设计变得更小。实现飞跨电容拓扑会与升压电感器看到的每个级别的纹波频率相乘,而升压电感器可以采用更小的值来确定尺寸。
上述所有特性都有助于减小太阳能和电池储能系统中电源转换器的设计尺寸并降低成本,甚至提高效率。