ZHCAET2A October   2020  – December 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2太阳能串式逆变器
    1. 2.1 直流/直流 MPPT 的功率级
    2. 2.2 电池端口直流/直流的功率级
    3. 2.3 用于单相直流/交流的功率级
    4. 2.4 三相直流/交流功率级
  6. 3未来技术和趋势
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

三相直流/交流功率级

三相拓扑包括两电平转换器、三电平 NPC 和三电平 ANPC (TIDA-010210)、T 型 (TIDA-01606) 和飞跨电容。对于三相系统,可以在三相工业系统的交流/直流电源转换拓扑比较 中找到详细的比较。表 2-2 列出了每个系统的优势和挑战。

 三相直流/交流拓扑的原理图表示图 2-5 三相直流/交流拓扑的原理图表示
表 2-2 三相直流/交流拓扑的优势和挑战
2L T 型 3L ANPC NPC 3L 源自 ANPC 飞跨电容器 3L
优势
  • 控制方案简单
  • 仅 2 个开关
  • 2 PWM
  • 控制方案简单
  • Q3/Q4 承受 1/2 VDC
  • EMI 优于 2L
  • fripple=fpwm
  • 效率高
  • 所有开关承受 1/2 VDC
  • EMI 优于 2L
  • 成本低于 ANPC
  • 所有开关承受 1/2 VDC
  • EMI 优于 2L
  • fripple=fpwm
  • 4 PWM
  • 效率很高
  • 仅 4 个 HF FET 和 1 个电容器
  • fripple=2xfpwm
  • 磁性元件最小
  • EMI 最低
挑战
  • Q1/Q2 承受全部 VDC
  • 在更高的 fpwm 下具有高 EMI
  • 最大的无源器件
  • Q1/Q2 承受全部 VDC
  • 4 PWM
  • 控制方案更复杂
  • 关断时序至关重要
  • 6 PWM
  • 效率低于 ANPC
  • 控制方案更复杂
  • 关断时序至关重要
  • 飞跨电容器初次充电
  • 关断时序至关重要