ZHCAER2A August   2024  – August 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2. 1 说明
  3. 2 所需外设
  4. 3 设计步骤
  5. 4 设计注意事项
  6. 5 软件流程图
  7. 6 应用代码
    1. 6.1 调度器代码
    2. 6.2 主应用程序代码
  8. 7 其他资源
  9. 8 E2E
  10. 9 修订历史记录
  11. 10商标

说明

该子系统示例展示了如何在 MSPM0 中实现简单的非抢先式运行至完成 (RTC) 调度器。该示例包括调度器文件以及简单任务头文件和源文件,这些文件演示了为此类调度实现构建任务的最低要求。在一个系统中,当系统需要完成多个任务,这些任务可以按任何顺序触发,并且这些任务的实际执行时间或顺序并不重要时,最适合使用 RTC 调度器。

MSPM0G3507, MSPM0L1306 运行至完成调度器图 1-1 运行至完成调度器