TPS26750EVM 能够用作供电器件、受电器件或双角色电源 (DRP) 器件,并根据连接情况适应任一电源角色。当配置为 DRP 器件时,它可以任一角色(供电器件或受电器件)发起连接,但通常设置首选角色。如果首选角色设置为“供电器件”,但它最初作为受电器件连接到伙伴端口,则 TPS26750EVM 会主动请求电源角色交换以尝试采用供电器件。要执行该测试,需要切换两个双向电源的电源和负载。
按照以下指南来设置 EVM 以进行电源角色交换测试:
- 按照 TPS26750EVM 用户指南 和 TPS26750 Web 应用程序将两个 TPS26750 EVM 配置为 DRP,而不设置首选角色。
注: BQ25756EVM 的默认充电电压为 29.4V。要查看完整的 EPR 范围,需要更改 BQ25756 FB 引脚上的分压器以支持更高的充电器电压,否则需要将充电电流增加至 8A。在源端,源端的电源从 TPS26750 的 J8 连接器馈入 BQ25756 的电池端子。电源上的电压需要与使用 BQ25756 FB 引脚上的分压器编程的充电电压成正比。
- 将 TPS26750EVM 的 J1 和 J7 对接连接器连接到提供的 BQ25756 内插板上的对应连接器。
- 将 BQ25756 内插板的另一侧插入 BQ25756EVM 上的接头 J1 和 J3。确保插脚完全插入到接头中。
- 将带状电缆的一端连接至 TPS26750EVM 上的接头 J9,并将带状电缆的另一端连接至 BQ25756EVM 的接头 J8。
- 对另一组 EVM 重复步骤 1-4
- 应该有两个 EVM 的组合,两者都配置为 DRP。
- 将双向电源连接到 TPS26750 EVM 的 J8 端口。
- 打开双向电源。
- 使用能够执行 EPR 的 USB-C 电缆将源板的 USB-C 端子 J4 连接到接收板的 USB-C 端子 J4
- 两个 TPS26750 开始协商以建立 PD 合约。如果电源、负载和 USB-C 电缆能够满足 EPR 的要求。PD 控制器的 VBUS 依次进入 5V、20V 和 48V。
- 两组 EVM 建立电源角色连接后,可以向任一 TPS26750EVM 发送 4CC 命令以执行电源角色交换。
该器件作为供电方启动,然后主机使用 4CC 命令向受电方请求 PRS。VBUS 从 48V 下降至 0V,然后从 0V 上升至 5V,再从 5V 上升至 20V,最后从 20V 上升至 48V。CC 线显示 PD 控制器正在相互通信。IBAT/VBAT 显示,器件开始时的电流为 8A,在 PRS 期间降为 0A,然后再灌入 8A 电流。