ZHCAEQ4 November   2024 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设备
    1. 2.1 设备设置
    2. 2.2 评估和结果
    3. 2.3 可选电源角色交换测试
  6. 3总结
  7. 4参考资料

设备设置

 TPS26750EVM 和 BQ25756EVM 硬件设置图 2-1 TPS26750EVM 和 BQ25756EVM 硬件设置

根据以下指南来设置 EVM:

  1. 按照 TPS26750EVM 用户指南TPS26750 Web 应用程序将其中一个 TPS26750 EVM 配置为受电器件,并将另一个 TPS26750EVM 配置为供电器件。
    注: BQ25756EVM 的默认充电电压为 29.4V。要查看完整的 EPR 范围,需要更改 BQ25756 FB 引脚上的分压器以支持更高的充电器电压,否则需要将充电电流增加至 8A。源端的电源从 TPS26750 的 J8 连接器馈入 BQ25756 的电池端子。电源上的电压需要与使用 BQ25756 FB 引脚上的分压器编程的充电电压成正比。负载电压应设置为略低于目标充电电压(以模拟尚未充满电的电池)。由于默认充电电压为 29.4V,因此建议的电源在电流限制为 9A 时应为 29.4V,而负载电压应在电流限制为 9A 时为 28V。
  2. 将 TPS26750EVM 的 J1 和 J7 对接连接器连接到提供的 BQ25756 内插板上的对应连接器。
  3. 将 BQ25756 内插板的另一侧插入 BQ25756EVM 上的接头 J1 和 J3。确保插脚完全插入到接头中。
  4. 将带状电缆的一端连接至 TPS26750EVM 上的接头 J9,并将带状电缆的另一端连接至 BQ25756EVM 的接头 J8。
  5. 按照 BQ25756EVM 用户指南 的 IO 和跳线说明中所述安装跳线。
  6. 对另一组 EVM 重复步骤 1-5
  7. 应该有两种 EVM 组合,一种应配置为受电器件,另一种应配置为供电器件。
    1. 在源端,将电源连接到 TPS26750EVM 的端口 J8,并将电源电压设置为 29.4V,电流限制为 9A
    2. 在接收端,将负载连接到 TPS26750EVM 的端口 J8,并将负载电压设置为 28V,电流限制为 9A
     连接到接收端的源端方框图图 2-2 连接到接收端的源端方框图

    在源端,电源连接到 TPS26750EVM 的端口 J8。电源电压设置为 29.4V,电流限制为 9A。在接收端,负载连接到 TPS26750EVM 的端口 J8。负载电压设置为 28V,电流限值为 9A。白色箭头显示了电源的电力是如何传输到负载电源的。