ZHCAEQ4 November   2024 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设备
    1. 2.1 设备设置
    2. 2.2 评估和结果
    3. 2.3 可选电源角色交换测试
  6. 3总结
  7. 4参考资料

简介

USB 电力输送 (PD) 3.1 扩展功率范围 (EPR) 允许通过 USB-C 实现高达 240W 的电力输送。这是通过 EPR 合约实现的,该合约超出 USB PD 3.0 的标准功率范围 (SPR),提供 28V/5A、36V/5A 和 48V/5A 等选项。

TPS26750EVM 是 TPS26750 IC 的一个评估模块。TPS26750 IC 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和 PD 控制器,针对 USB-C PD EPR 应用进行了优化。TPS26750EVM 支持根据 USB-EVM PD 规范以 5A 提供和接收高达 48V 的电压,与 BQ25756EVM 配对使用时支持电池充电应用。

BQ25756EVM 是 BQ25756 IC 的一个评估模块。BQ25756 IC 是一款降压/升压电池充电控制器,具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。BQ25756EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A,因此可以在 USB 扩展功率范围 (EPR) 的整个 240W 范围内对其进行评估。