ZHCAEQ4 November   2024 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设备
    1. 2.1 设备设置
    2. 2.2 评估和结果
    3. 2.3 可选电源角色交换测试
  6. 3总结
  7. 4参考资料

评估和结果

按照以下指南评估 USB 扩展功率范围 (EPR) 的整个 240W 范围:

  1. 打开电源和负载。
  2. 使用能够执行 EPR 的 USB-C 电缆将源板的 USB-C 端子 J4 连接到接收板的 USB-C 端子 J4
  3. 两个 TPS26750 将开始协商以建立 PD 合约。如果电源、负载和 USB-C 电缆能够满足 EPR 的要求。USB-C 电缆的 VBUS 将变为 5V、20V,然后是 48V。
 48V/5A 240W EPR 受电 PDO

USB-C 电缆的 VBUS 从 0V 斜升至 5V,然后从 5V 斜升至 20V,再从 20V 斜升至 48V。CC 线显示 PD 控制器正在相互通信。IBAT/VBAT 显示,器件正在灌入 8A 电流,以便为连接到接收端的电池充电

图 2-3 48V/5A 240W EPR 受电 PDO
 48V/5A 240W EPR 供电 PDO

USB-C 电缆的 VBUS 从 0V 斜升至 5V,然后从 5V 斜升至 20V,再从 20V 斜升至 48V。CC 线显示 PD 控制器正在相互通信。IBAT/VBAT 显示,输入电源以 29.4V 的电压为受电器件提供大约 8A 的电流,以便为连接的电池充电。

图 2-4 48V/5A 240W EPR 供电 PDO