ZHCAEL5 October   2024 TAS6584-Q1 , TAS6684-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2LC 滤波器配置
  5. 3音频性能
    1. 3.1 电感器性能指南
    2. 3.2 电容器选型
  6. 4总结
  7. 5参考资料
  8.   A 增益补偿双二阶滤波器
  9.   商标

简介

有关如何为 D 类放大器确定合适的 LC 滤波器,当前有几份应用手册(例如 LC 滤波器设计 和 2.1MHz D 类放大器的电感器选型指南)讨论了在确定输出 LC 滤波器配置、电感器值和电容器值时的注意事项。

TAS6x84-Q1 是一款高功率 D 类音频放大器,支持高达 45V 的电压和每通道至少 10A 的电流,并使用 BD 或 1SPW 模式调制。图 1-1 展示了 LC 滤波器单端等效电路。BD 和 1SPW 模式调制使用相同的 LC 滤波器配置。

 BD 和 1SPW 模式的 LC 滤波器(显示了一半的电路)图 1-1 BD 和 1SPW 模式的 LC 滤波器(显示了一半的电路)

电感器上的纹波电流定义为流经 D 类放大器输出电感器的交流电流。使用 LC 滤波器时,特别是当 LC 滤波器的截止频率相对于放大器的 PWM 开关频率降低时,纹波电流会减小,从而在 LC 滤波器之后仅存在很小的残余纹波电压。在 LC 滤波器设计中,通常希望降低纹波电流,以便降低输出 FET 的 RDS(on) 和输出电感器的 DCR 上的功率损耗,以及减少 EMC 辐射干扰。

纹波电流在总待机电流中的占比最大。图 1-2 显示,在 BD 调制模式下,D 类放大器在 LC 滤波器处于空闲状态时产生 PVDD/2 的共模电压,这是 50% 占空比 PWM 开关波形的平均值(请参阅图 1-3)。

 PVDD/2 共模电压图 1-2 PVDD/2 共模电压

因此,当 PWM 电压达到
PVDD/2 时,输出电感器两端的电压会改变极性。电感器两端的最大电压为 PVDD/2,最小电压为 –PVDD/2。

 PWM 电压波形图 1-3 PWM 电压波形

图 1-4 展示了使用这些参数绘制的电感器电压和电流波形。

 电感器电压和电流图 1-4 电感器电压和电流

空闲时,流经电感器的正负电流必须对称,因此以零为中心。否则,扬声器会产生直流偏置,并且会有恒定的平均电流流过负载。图 1-4 中的阴影区域表示电流的方向。

使用图 1-4 可以计算空闲时的峰值纹波电流。

IRipple,Peak=PVDD/2Lδt
IRipple,Peak=PVDD2×L×14×fPWM
方程式 1. IRipple,Peak=PVDD8×L×fPWM

其中

  • L = 电感器值
  • fPWM = PWM 开关频率

随着电源电压增大,峰值纹波电流也会增大。考虑增加电感来减小输出纹波电流。在高电压应用中,请使用四阶滤波器配置以提高 EMC 性能。图 1-5 是典型的 TAS6x84 LC 滤波器配置,可覆盖所有电压应用。

 TAS6x84-Q1 典型 LC 滤波器电路(显示了一半的电路)图 1-5 TAS6x84-Q1 典型 LC 滤波器电路(显示了一半的电路)