ZHCAEL5 October   2024 TAS6584-Q1 , TAS6684-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2LC 滤波器配置
  5. 3音频性能
    1. 3.1 电感器性能指南
    2. 3.2 电容器选型
  6. 4总结
  7. 5参考资料
  8.   A 增益补偿双二阶滤波器
  9.   商标

电容器选型

为了获得出色的音频性能,元件选择对于保持平坦的 LC 滤波器频率响应并更大限度地减少失真至关重要。LC 滤波器设计 应用手册的电容器注意事项 部分详细说明了为高功率 D 类音频放大器应用选择电容器的关键参数和权衡因素。

由于多层陶瓷片式电容器 (MLCC) 尺寸小且成本低,因此已成为当今电子产品中使用的一些标准化元件。本指南测试数据选择了汽车用陶瓷电容器,这些电容器具有优化的主要参数,可更大限度地降低对音频和 EMC 性能的影响。所选电容器具有足够的额定电压 (45V)、低 ESR 和合适的尺寸,可以更大限度地减小直流偏置电压的影响。表 3-2 列出了在 LC 滤波器中使用并经过音频性能测试的电容器。为了在系统中安全地使用电容器,可向电容器制造商获取详细的额定值和规格。

表 3-2 电容器规格
器件型号 电容 尺寸代码 额定电压 温度特性
GCJ31CC72A225KE01 2.2μF 1206 (3216M) 100V X7S (EIA)
GCJ31CR72A105KA01L 1μF 1206 (3216M) 100V X7S (EIA)
GCM21BR71H105KA03L 0.22μF 0805 (2012M) 50V X7R (EIA)